HT802/ZE064-2022P
CL0780-0047-0-00
Наладка
- Серийный номер
- HT802/ZE064-2022P
- Название инструмента
- Характеристики
- Hand tools are developed as a prototype tool during product development. Use an applicator for mass production.
- Доступный регион
- Входное напряжение
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 06, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- HT802/ZE064-2022P
- CL №
- CL0780-0047-0-00
- Тип инструмента
- Инструкция по эксплуатации обжимного инструмента
Инструмент
- Название инструмента
- Характеристики
- Hand tools are developed as a prototype tool during product development. Use an applicator for mass production.
- Доступный регион
- Входное напряжение
- Тип провода
- Способ соединения проводов
- UL тип провод/ кабель
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- Масса
- 500.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- Непригодный
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]