WGT43GT43-1192
CL0781-1192-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- WGT43GT43-1192
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Кабельная сборка
- Yes
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- WGT43GT43-1192
- CL №
- CL0781-1192-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Кабельная сборка
- Yes
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 1
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Клавиша
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
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 10 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 20.0 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 60 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [WGT43GT43-1192_CL0781-1192-0-00_2DDrawing_0001438597.pdf: 70 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [WGT43GT43-1192_CL0781-1192-0-00_2DDrawing_0001497395.pdf: 62 KB]
- Лист спецификаций - English [WGT43GT43-1192_CL0781-1192-0-00_SpecSheet_0001438599.pdf: 172 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [WGT43GT43-1192_CL0781-1192-0-00_SpecSheet_0001497396.pdf: 372 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP)[Документ отсутствует] Запросить документ