GT32-4DP-1.5V(B)
CL0782-0066-7-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- GT32-4DP-1.5V(B)
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 26, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- GT32-4DP-1.5V(B)
- CL №
- CL0782-0066-7-00
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 4
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 30.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- 1.5 mm
- Шаг контактов
- 1.5 mm
- Длина разъема
- 8.35 mm
- Ширина разъема
- 12.5 mm
- Высота разъема
- 11.0 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Зелёный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- Yes
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- Yes
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- USB2.0
- Скорость передачи данных
- 1.0 Gbps
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 105 PCS
- Pick-up плёнка
- Yes
- Масса
- 2.56 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 420 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [GT32-4DP-1.5V(B)_CL0782-0066-7-00_2DDrawing_0000957151.pdf: 242 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [GT32-4DP-1.5V(B)_CL0782-0066-7-00_2DDrawing_0000632117.pdf: 255 KB]
- Лист спецификаций - English [GT32-4DP-1.5V(B)_CL0782-0066-7-00_SpecSheet_0000399118.pdf: 77 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [GT32-4DP-1.5V(B)_CL0782-0066-7-00_SpecSheet_0001113440.pdf: 144 KB]
Информация по сборке
- Список частей устройства[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]