GT37-2428SCF
CL0787-0002-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- GT37-2428SCF
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 04, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- GT37-2428SCF
- CL №
- CL0787-0002-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 30.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- 1.2 mm
- Ширина разъема
- 8.45 mm
- Высота разъема
- 1.4 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Экранированный кабель
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 28
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 24
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Способ крепления к панели
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
- Тип разъема Подробности
Размерные данные
- Тип крепления
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- Yes
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 500 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Ethernet
- Скорость передачи данных
- 1.0 Gbps
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
- Катушка
- Отдел покупки
- 14000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.01 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 14000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [GT37-2428SCF_CL0787-0002-0-00_2DDrawing_0001713248.pdf: 145 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [GT37-2428SCF_CL0787-0002-0-00_2DDrawing_0001700973.pdf: 151 KB]
- Лист спецификаций - English [GT37-2428SCF_CL0787-0002-0-00_SpecSheet_0001713249.pdf: 131 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [GT37-2428SCF_CL0787-0002-0-00_SpecSheet_0001671006.pdf: 140 KB]
Информация по сборке
- Инструкция по кабельной сборке - English [GT37-2428SCF_CL0787-0002-0-00_CableAsseyInstruction_0001710464.pdf: 1,275 KB]
- Инструкция по кабельной сборке - 日本語 [GT37-2428SCF_CL0787-0002-0-00_CableAsseyInstruction_0001674944.pdf: 1,176 KB]
- Условие обжима - English [GT37-2428SCF_CL0787-0002-0-00_CrimpCondition_0001737762.pdf: 196 KB]
- Условие обжима - 日本語 [GT37-2428SCF_CL0787-0002-0-00_CrimpCondition_0001692444.pdf: 230 KB]
- Стандарт качества обжима - 日本語 [GT37-2428SCF_CL0787-0002-0-00_CrimpQualityStandard_0001679797.pdf: 59 KB]