GT37-2S-HU(A)
CL0787-0007-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- GT37-2S-HU(A)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление May. 16, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- GT37-2S-HU(A)
- CL №
- CL0787-0007-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 2
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 30.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 8.3 mm
- Ширина разъема
- 27.25 mm
- Высота разъема
- 9.85 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Экранированный кабель
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 28
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 24
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Корпус
Размерные данные
- Тип крепления
- Защёлка
- Клавиша
- Yes
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- Yes
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 500 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Ethernet
- Скорость передачи данных
- 1.0 Gbps
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
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 5000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.51 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 5000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [GT37-2S-HU(A)_CL0787-0007-0-00_2DDrawing_0001733064.pdf: 143 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [GT37-2S-HU(A)_CL0787-0007-0-00_2DDrawing_0001733063.pdf: 143 KB]
- Лист спецификаций - English [GT37-2S-HU(A)_CL0787-0007-0-00_SpecSheet_0001713258.pdf: 131 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [GT37-2S-HU(A)_CL0787-0007-0-00_SpecSheet_0001671004.pdf: 145 KB]