Global icon

BF4-TX-14DS-0.5V(01)

CL0831-0008-6-01

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • BF4-TX-14DS-0.5V(01)
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Общий тип

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление April. 16, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • BF4-TX-14DS-0.5V(01)
  • CL №
  • CL0831-0008-6-01
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Общий тип
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Тип 1 контакт разъема
  • Тип 2 контакт разъема
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 50
  • Рекомендован-ное оптоволокно
  • Возвратные потери
  • Затухание
  • Линейные потери
  • Материал оптоволокна
  • Рабочая длина волны
  • Рабочая температура (макс.)
  • 60 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -10 ℃
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
  • Чёрный
  • Количество волоконных линий
  • 1
  • Материал крышки
  • Мощность
  • Скорость передачи данных
  • Расстояние передачи
  • Входное напряжение
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
  • 10.25 mm
  • Ширина разъема
  • 5.43 mm
  • Высота разъема
  • 1.48 mm
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 1000 PCS
  • Масса
  • 0.094 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 1000 PCS
  • Примечание
  • 1000 pieces / reel .

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.