BF4-TX-14DS-0.5V(10)
CL0831-0008-6-10
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- BF4-TX-14DS-0.5V(10)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Общий тип
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление April. 16, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- BF4-TX-14DS-0.5V(10)
- CL №
- CL0831-0008-6-10
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Общий тип
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Рекомендован-ное оптоволокно
- Возвратные потери
- Затухание
- Линейные потери
- Материал оптоволокна
- Рабочая длина волны
- Рабочая температура (макс.)
- 60 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -10 ℃
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
- Чёрный
- Количество волоконных линий
- 1
- Материал крышки
Электрические/Оптические характеристики
- Мощность
- Скорость передачи данных
- Расстояние передачи
- Входное напряжение
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
- 10.25 mm
- Ширина разъема
- 5.43 mm
- Высота разъема
- 1.48 mm
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 10 PCS
- Масса
- 0.094 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 500 PCS
Другие
- Примечание
- 10 pieces / cut of the embossed carrier taping package .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [BF4-TX-14DS-0.5V(10)_CL0831-0008-6-10_2DDrawing_0000937978.pdf: 287 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [BF4-TX-14DS-0.5V(10)_CL0831-0008-6-10_2DDrawing_0000538871.pdf: 308 KB]
- Лист спецификаций - English [BF4-TX-14DS-0.5V(10)_CL0831-0008-6-10_SpecSheet_0000255233.pdf: 101 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [BF4-TX-14DS-0.5V(10)_CL0831-0008-6-10_SpecSheet_0000832624.pdf: 101 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема