Global icon

BF4-IR2-16P-0.5SH

CL0831-1020-0-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • BF4-IR2-16P-0.5SH
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
  • BF4-IR2-16P-0.5SH
  • CL №
  • CL0831-1020-0-00
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Общий тип
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Тип 1 контакт разъема
  • Тип 2 контакт разъема
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 1000
  • Рекомендован-ное оптоволокно
  • Возвратные потери
  • Затухание
  • Линейные потери
  • Материал оптоволокна
  • Рабочая длина волны
  • nm
  • Рабочая температура (макс.)
  • 60 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -10 ℃
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
  • Количество волоконных линий
  • Материал крышки
  • Мощность
  • Скорость передачи данных
  • Расстояние передачи
  • Входное напряжение
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
  • 13.2 mm
  • Ширина разъема
  • 11.1 mm
  • Высота разъема
  • 5.95 mm
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 150 PCS
  • Масса
  • 1.76 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 150 PCS
  • Примечание