BF4-IR2-16P-0.5SH(01)
CL0831-1020-0-01
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- BF4-IR2-16P-0.5SH(01)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Общий тип
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- BF4-IR2-16P-0.5SH(01)
- CL №
- CL0831-1020-0-01
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Общий тип
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 1000
- Рекомендован-ное оптоволокно
- Возвратные потери
- Затухание
- Линейные потери
- Материал оптоволокна
- Рабочая длина волны
- nm
- Рабочая температура (макс.)
- 60 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -10 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Цвет корпуса
- Количество волоконных линий
- Материал крышки
Электрические/Оптические характеристики
- Мощность
- Скорость передачи данных
- Расстояние передачи
- Входное напряжение
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
- 13.2 mm
- Ширина разъема
- 11.1 mm
- Высота разъема
- 5.95 mm
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 10 PCS
- Масса
- 1.76 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 200 PCS
Другие
- Примечание
- 10 pieces / cut of the embossed carrier taping package .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [BF4-IR2-16P-0.5SH(01)_CL0831-1020-0-01_2DDrawing_0001417580.pdf: 190 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [BF4-IR2-16P-0.5SH(01)_CL0831-1020-0-01_2DDrawing_0001417579.pdf: 171 KB]
- Лист спецификаций - English [BF4-IR2-16P-0.5SH(01)_CL0831-1020-0-01_SpecSheet_0001417582.pdf: 165 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [BF4-IR2-16P-0.5SH(01)_CL0831-1020-0-01_SpecSheet_0001417581.pdf: 232 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP)[Документ отсутствует] Запросить документ