Global icon

BF4MC-6GTXRX-B1-65MM

CL0831-1102-0-08

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • BF4MC-6GTXRX-B1-65MM
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Общий тип

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление March. 25, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • BF4MC-6GTXRX-B1-65MM
  • CL №
  • CL0831-1102-0-08
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Общий тип
  • Кабельная сборка
  • Yes
  • Длина провода
  • Тип 1 контакт разъема
  • Тип 2 контакт разъема
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 50
  • Рекомендован-ное оптоволокно
  • Возвратные потери
  • Затухание
  • Линейные потери
  • Материал оптоволокна
  • Силикатное стекло
  • Рабочая длина волны
  • nm
  • Рабочая температура (макс.)
  • 60 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -10 ℃
  • Направление монтажа
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • RoHS (EU)2015/863
  • Соответствие
  • SVHC
  • Контакт
  • Тип разъема Подробности
  • Цвет корпуса
  • Белый
  • Количество волоконных линий
  • 1
  • Материал крышки
  • Мощность
  • Скорость передачи данных
  • 6.25 Gbps
  • Расстояние передачи
  • Входное напряжение
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
  • 9.82 mm
  • Ширина разъема
  • 3.1 mm
  • Высота разъема
  • 1.3 mm
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 15 PCS
  • Масса
  • 0.15 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 300 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.