BF4MC-6GTXRX-B1-10M
CL0831-1109-9-09
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- BF4MC-6GTXRX-B1-10M
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Общий тип
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление March. 25, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- BF4MC-6GTXRX-B1-10M
- CL №
- CL0831-1109-9-09
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Общий тип
- Кабельная сборка
- Yes
- Длина провода
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Рекомендован-ное оптоволокно
- Возвратные потери
- Затухание
- Линейные потери
- Материал оптоволокна
- Силикатное стекло
- Рабочая длина волны
- nm
- Рабочая температура (макс.)
- 60 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -10 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Цвет корпуса
- Белый
- Количество волоконных линий
- 1
- Материал крышки
Электрические/Оптические характеристики
- Мощность
- Скорость передачи данных
- 6.25 Gbps
- Расстояние передачи
- Входное напряжение
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
- 9.82 mm
- Ширина разъема
- 3.1 mm
- Высота разъема
- 1.3 mm
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 1 PCS
- Масса
- 3.5 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 40 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [BF4MC-6GTXRX-B1-10M_CL0831-1109-9-09_2DDrawing_0001130966.pdf: 100 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [BF4MC-6GTXRX-B1-10M_CL0831-1109-9-09_2DDrawing_0001130965.pdf: 84 KB]
- Лист спецификаций - English [BF4MC-6GTXRX-B1-10M_CL0831-1109-9-09_SpecSheet_0001130964.pdf: 60 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [BF4MC-6GTXRX-B1-10M_CL0831-1109-9-09_SpecSheet_0001130963.pdf: 194 KB]
- Руководства по использованию - English [BF4MC-6GTXRX-B1-10M_CL0831-1109-9-09_Guideline_0000123329.pdf: 1,698 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [BF4MC-6GTXRX-B1-10M_CL0831-1109-9-09_Guideline_0000109226.pdf: 1,726 KB]