AP105-PQ50S-1822
CL0901-2599-1-00
Наладка
- Серийный номер
- AP105-PQ50S-1822
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- Входное напряжение
- 0.0 V
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление August. 04, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- AP105-PQ50S-1822
- CL №
- CL0901-2599-1-00
- Тип инструмента
Инструмент
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- Входное напряжение
- 0.0 V
- Тип провода
- Способ соединения проводов
- UL тип провод/ кабель
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 0
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 0
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 0.0 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 0.0 mm²
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- 0.0 mm
- Масса
- 0.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- Непригодный
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
Информация по сборке
- Условие обжима 023620290_PQ50SA-1822PCFA(UL1007_FUJIKURA)_CC.pdf [AP105-PQ50S-1822_CL0901-2599-1-00_CrimpCondition_D31773_en.pdf: 72 KB]
- Инструкция по использованию инструмента ETAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf [AP105-PQ50S-1822_CL0901-2599-1-00_ToolInstructionManual_※TAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf: 1,405 KB]
- Список частей устройства AP105-PQ50S-1822_PARTS LIST [AP105-PQ50S-1822_CL0901-2599-1-00_ApplicatorParts_D144363_en.pdf: 27 KB]
Терминалы, поддерживаемые инструментом
Серийный номер
Покрытие контакта