AP105-PQ50-14-B
CL0901-2605-2-00
Наладка
- Серийный номер
- AP105-PQ50-14-B
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- Входное напряжение
- 0.0 V
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление August. 04, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- AP105-PQ50-14-B
- CL №
- CL0901-2605-2-00
- Тип инструмента
Инструмент
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- Входное напряжение
- 0.0 V
- Тип провода
- Способ соединения проводов
- UL тип провод/ кабель
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 0
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 0
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 0.0 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 0.0 mm²
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- 0.0 mm
- Масса
- 0.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- Непригодный
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [AP105-PQ50-14-B_CL0901-2605-2-00_2DDrawing_0000940135.pdf: 211 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [AP105-PQ50-14-B_CL0901-2605-2-00_2DDrawing_0000548062.pdf: 233 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [AP105-PQ50-14-B_CL0901-2605-2-00_SpecSheet_0001065645.pdf: 58 KB]
- Руководства по использованию - English [AP105-PQ50-14-B_CL0901-2605-2-00_Guideline_0001410584.pdf: 2,251 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [AP105-PQ50-14-B_CL0901-2605-2-00_Guideline_0000109274.pdf: 2,251 KB]
Информация по сборке
- Условие обжима 023620170_PQ50-15SCFA(UL1015)_CC [AP105-PQ50-14-B_CL0901-2605-2-00_CrimpCondition_D32027_en.pdf: 72 KB]
- Инструкция по использованию инструмента ETAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf [AP105-PQ50-14-B_CL0901-2605-2-00_ToolInstructionManual_※TAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf: 1,405 KB]
- Список частей устройства AP105-PQ50-14-B_PARTS LIST [AP105-PQ50-14-B_CL0901-2605-2-00_ApplicatorParts_D144361_en.pdf: 62 KB]
Терминалы, поддерживаемые инструментом
Серийный номер
Покрытие контакта
Золото
Золото