AP105-PQ50S-1618(62)
CL0901-2608-0-62
Наладка
- Серийный номер
- AP105-PQ50S-1618(62)
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- Входное напряжение
- 0.0 V
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление March. 22, 2024
Информация по продукту
- Серийный номер
- AP105-PQ50S-1618(62)
- CL №
- CL0901-2608-0-62
- Тип инструмента
Инструмент
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- Входное напряжение
- 0.0 V
- Тип провода
- Способ соединения проводов
- UL тип провод/ кабель
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 0
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 0
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 0.0 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 0.0 mm²
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- 0.0 mm
- Масса
- 10.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- Непригодный
- Примечание
- Sell only wire crimper(287724) .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.