Global icon

AP105-DF1B-R

CL0901-4507-4-00

Наладка

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • AP105-DF1B-R
  • Название инструмента
  • Характеристики
  • Доступный регион
  • Входное напряжение
  • 0.0 V

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление November. 27, 2025

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • AP105-DF1B-R
  • CL №
  • CL0901-4507-4-00
  • Тип инструмента
  • Аппликатор
  • Название инструмента
  • Характеристики
  • Доступный регион
  • Входное напряжение
  • 0.0 V
  • Тип провода
  • Способ соединения проводов
  • UL тип провод/ кабель
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • 0
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • 0
  • Минимальное сечение провода (мм2)
  • 0.0 mm²
  • Максимальное сечение провода (мм2)
  • 0.0 mm²
  • Рекомендованный коаксиальный кабель
  • Внешний диаметр провода
  • 0.0 mm
  • Масса
  • 5000.0 g
  • RoHS (EU)2015/863
  • Непригодный
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Серийный номер
Покрытие контакта