AP105-DF52-2832P
CL0901-4636-7-00
Наладка
- Серийный номер
- AP105-DF52-2832P
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- Входное напряжение
- 0.0 V
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 29, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- AP105-DF52-2832P
- CL №
- CL0901-4636-7-00
- Тип инструмента
- Аппликатор
Инструмент
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- Входное напряжение
- 0.0 V
- Тип провода
- Способ соединения проводов
- UL тип провод/ кабель
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 0
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 0
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 0.0 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 0.0 mm²
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- 0.0 mm
- Масса
- 5000.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- Непригодный
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [AP105-DF52-2832P_CL0901-4636-7-00_2DDrawing_0000940197.pdf: 497 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [AP105-DF52-2832P_CL0901-4636-7-00_2DDrawing_0000548218.pdf: 521 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [AP105-DF52-2832P_CL0901-4636-7-00_SpecSheet_0001065675.pdf: 48 KB]
- Руководства по использованию - English [AP105-DF52-2832P_CL0901-4636-7-00_Guideline_0001410584.pdf: 2,251 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [AP105-DF52-2832P_CL0901-4636-7-00_Guideline_0000109274.pdf: 2,251 KB]
Информация по сборке
- Условие обжима - English [AP105-DF52-2832P_CL0901-4636-7-00_CrimpCondition_0001619182.pdf: 180 KB]
- Условие обжима - 日本語 [AP105-DF52-2832P_CL0901-4636-7-00_CrimpCondition_0001619181.pdf: 180 KB]
- Условие обжима 066800305_DF52-2832PCF(UL3767_SUMITOMO) [AP105-DF52-2832P_CL0901-4636-7-00_CrimpCondition_D32238_en.pdf: 99 KB]
- Список частей устройства AP105-DF52-2832P_PARTS LIST [AP105-DF52-2832P_CL0901-4636-7-00_ApplicatorParts_D144402_en.pdf: 89 KB]
Терминалы, поддерживаемые инструментом
Серийный номер
Покрытие контакта