AP105-DF59M-2628P
CL0901-4639-5-00
Наладка
- Серийный номер
- AP105-DF59M-2628P
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- Входное напряжение
- 0.0 V
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 29, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- AP105-DF59M-2628P
- CL №
- CL0901-4639-5-00
- Тип инструмента
- Аппликатор
Инструмент
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- Входное напряжение
- 0.0 V
- Тип провода
- Способ соединения проводов
- UL тип провод/ кабель
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 0
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 0
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 0.0 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 0.0 mm²
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- 0.0 mm
- Масса
- 5000.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- Непригодный
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
Технические данные
Информация по сборке
- Условие обжима 066700430_DF59M-2628PCF(UL10368_HITACHI)_CC.pdf [AP105-DF59M-2628P_CL0901-4639-5-00_CrimpCondition_D31866_en.pdf: 127 KB]
- Стандарт качества обжима - 日本語 [AP105-DF59M-2628P_CL0901-4639-5-00_CrimpQualityStandard_0000108187.pdf: 95 KB]
- Список частей устройства AP105-DF59M-2628P_PARTS LIST [AP105-DF59M-2628P_CL0901-4639-5-00_ApplicatorParts_D144404_en.pdf: 90 KB]
Терминалы, поддерживаемые инструментом
Серийный номер
Покрытие контакта