Global icon

AP-GT21-2428/1629S-2

CL0901-5215-4-00

Наладка

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • AP-GT21-2428/1629S-2
  • Название инструмента
  • Характеристики
  • Доступный регион
  • Входное напряжение
  • 0.0 V

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление August. 20, 2025

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • AP-GT21-2428/1629S-2
  • CL №
  • CL0901-5215-4-00
  • Тип инструмента
  • Название инструмента
  • Характеристики
  • Доступный регион
  • Входное напряжение
  • 0.0 V
  • Тип провода
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
  • Рекомендованный коаксиальный кабель
  • Внешний диаметр провода
  • Масса
  • 0.0 g
  • RoHS (EU)2015/863
  • Непригодный
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие