AP105-HVH-280-4.2CF
CL0901-5246-0-00
RoHS (EU)2015/863
Наладка
- Серийный номер
- AP105-HVH-280-4.2CF
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- Входное напряжение
- 0.0 V
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление May. 21, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- AP105-HVH-280-4.2CF
- CL №
- CL0901-5246-0-00
- Тип инструмента
- Аппликатор
Инструмент
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- Входное напряжение
- 0.0 V
- Тип провода
- Способ соединения проводов
- UL тип провод/ кабель
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 0
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 0
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 0.0 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 0.0 mm²
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- 0.0 mm
- Масса
- 7000.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [AP105-HVH-280-4.2CF_CL0901-5246-0-00_2DDrawing_0001326946.pdf: 245 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [AP105-HVH-280-4.2CF_CL0901-5246-0-00_2DDrawing_0001326945.pdf: 270 KB]
- Руководства по использованию - English [AP105-HVH-280-4.2CF_CL0901-5246-0-00_Guideline_0001410584.pdf: 2,251 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [AP105-HVH-280-4.2CF_CL0901-5246-0-00_Guideline_0000109274.pdf: 2,251 KB]
Информация по сборке
- Условие обжима 077805030_HVH-280-4.2CF(KURABE)_CC [AP105-HVH-280-4.2CF_CL0901-5246-0-00_CrimpCondition_D178041_en.pdf: 147 KB]
- Инструкция по использованию инструмента ETAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf [AP105-HVH-280-4.2CF_CL0901-5246-0-00_ToolInstructionManual_※TAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf: 1,405 KB]
- Список частей устройства AP105-HVH-280-4.2CF_PARTS LIST [AP105-HVH-280-4.2CF_CL0901-5246-0-00_ApplicatorParts_D177515_en.pdf: 131 KB]
Терминалы, поддерживаемые инструментом
Серийный номер
Покрытие контакта