DF19G-14S/PR-MD2
CL0902-4514-6-00
Наладка
- Серийный номер
- DF19G-14S/PR-MD2
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- Входное напряжение
- 0.0 V
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 22, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF19G-14S/PR-MD2
- CL №
- CL0902-4514-6-00
- Тип инструмента
- IDC инструмент
Инструмент
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- Входное напряжение
- 0.0 V
- Тип провода
- Способ соединения проводов
- UL тип провод/ кабель
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 0
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 0
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 0.0 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 0.0 mm²
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- 0.0 mm
- Масса
- 0.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- Непригодный
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Информация по сборке
- Инструкция по использованию инструмента - English [DF19G-14S/PR-MD2_CL0902-4514-6-00_ToolInstructionManual_DF19G_DeskCableConnectionJig_manual_EN.pdf: 629 KB]
- Инструкция по использованию инструмента - 日本語 [DF19G-14S/PR-MD2_CL0902-4514-6-00_ToolInstructionManual_DF19G_DeskCableConnectionJig_manual_JP.pdf: 618 KB]
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Терминалы, поддерживаемые инструментом
Серийный номер
Покрытие контакта