HT307/DF58-2830HC
CL0902-4671-0-00
Наладка
- Серийный номер
- HT307/DF58-2830HC
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- APAC, USA, EU, JP
- Входное напряжение
- 0.0 V
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление April. 07, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- HT307/DF58-2830HC
- CL №
- CL0902-4671-0-00
- Тип инструмента
- Инструкция по эксплуатации обжимного инструмента
Инструмент
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- APAC, USA, EU, JP
- Входное напряжение
- 0.0 V
- Тип провода
- Объемный проводник
- Способ соединения проводов
- Обжим
- UL тип провод/ кабель
- UL 1571
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 30
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 28
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 0.5 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 0.6 mm²
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- 0.0 mm
- Масса
- 500.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- Непригодный
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HT307/DF58-2830HC_CL0902-4671-0-00_2DDrawing_0001212027.pdf: 70 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HT307/DF58-2830HC_CL0902-4671-0-00_2DDrawing_0001212026.pdf: 78 KB]
- Руководства по использованию - English [HT307/DF58-2830HC_CL0902-4671-0-00_Guideline_0001663975.pdf: 1,125 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [HT307/DF58-2830HC_CL0902-4671-0-00_Guideline_0001216231.pdf: 1,125 KB]
Терминалы, поддерживаемые инструментом
Серийный номер
Покрытие контакта