ZE05C/RE-MD
CL0902-5183-0-00
Наладка
- Серийный номер
- ZE05C/RE-MD
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- Входное напряжение
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 22, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- ZE05C/RE-MD
- CL №
- CL0902-5183-0-00
- Тип инструмента
- Инструмент для удаления контакта
Инструмент
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- Входное напряжение
- Тип провода
- Способ соединения проводов
- UL тип провод/ кабель
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- Масса
- 1.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- Непригодный
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [ZE05C/RE-MD_CL0902-5183-0-00_2DDrawing_0001738813.pdf: 71 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [ZE05C/RE-MD_CL0902-5183-0-00_2DDrawing_0001737912.pdf: 75 KB]
- Чертёж (2D) [ZE05C/RE-MD_CL0902-5183-0-00_2DDrawing_EDC-285729-00-00.pdf: 38 KB]
- Лист спецификаций - English [ZE05C/RE-MD_CL0902-5183-0-00_SpecSheet_0001738814.pdf: 37 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [ZE05C/RE-MD_CL0902-5183-0-00_SpecSheet_0001737913.pdf: 250 KB]
- Лист спецификаций [ZE05C/RE-MD_CL0902-5183-0-00_SpecSheet_ELC-285729-00-00.pdf: 38 KB]
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]