HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
Стандартные и Hirose оригинальные интерфейсные разъемы, такие как Circular (металлический разъем / пластиковый разъем / водонепроницаемый), прямоугольный (USB / D-sub / плавающий разъем), оптическое волокно, радиочастотный коаксиальный, модульный и т. Д. Круглые и прямоугольные разъемы включают как сигналы, так и источники питания.
Стандартные разъемы, включая USB, разъемы D-sub, изделия стандарта IEC, поддерживающие Industrial Ethernet, RJ45 и другие. Hirose Electric предлагает широкий выбор типов соединений, а также высокоскоростные и водонепроницаемые варианты.
Проводные разъемы для электрических устройств и внутреннего подключения. Для дискретного провода, плоский ленточный кабель, микрокоаксиальный кабель для высокоскоростной передачи, экранированный кабель и FPC / FFC. Стандартные продукты MIL также существуют.
Разъемы на плате / разъем для подключения к ПКП для электрических устройств и внутреннего подключения. Micro, Stacking, Mezzanine, плавающие соединители, применяемые для мезонинного / перпендикулярного / копланарного соединения. Также доступны высокоскоростные соединители передачи сигналов.
FPC / FFC Однокомпонентные разъемы с системой блокировки откидывания в основном. Для горизонтального / вертикального соединения. Доступны блокировка одного действия, низкий профиль, поддержка высокоскоростной передачи сигнала, для экранированной FFC, безгалогенной и полностью формованной структуры для поддержки компоновки печатных плат.
Стандартные коаксиальные соединители JIS / MIL / IEC, такие как BNC / SMA / SMB / N и Hirose Original Microminiature Coaxial Connectors, такие как U.FL / X.FL. Характеристический импеданс составляет 50 Ом / 75 Ом. Также доступны автомобильные разъемы для антенных и коаксиальных переключателей для проверки радиочастотных цепей.
Оптический активный разъем (AOC), водонепроницаемый тип (IP67/IP68), стандартный оптический разъем (SC / MU / FC).
Сетевой разъем RJ-45/RJ-11. Доступны в Fast Ethernet, Enhanced CAT5 (CAT5e)/CAT6, EMI и встроенный оптический индикатор.
Кабельные разъемы для внешнего подключения и разъемы Wire-to-Wire для внутреннего подключения, для автомобильного, промышленного оборудования и т. Д. Водонепроницаемые типы доступны для внешних / внутренних / автомобильных.
Разъемы для карт SD и MicroSD. Механизмы выталкивания карты - встроенный механизм выталкивания / выталкивания для SD-карты и Push-Push, вставка / выталкивание в петле, ручная установка / выброс Push-Pull для карты MicroSD.
Разъемы для карт с шагом 0.8 мм и т. Д.
Автомобильные разъемы для подключения коаксиального кабеля для антенны, автомобильной сети, подключения FPC / FFC, внутреннего подключения, интерфейса ввода / вывода и т. Д. Разъемы, которые отвечают требованиям водонепроницаемого / экранированного, от платы к кабелю / кабелю от кабеля / Доступны соединения от платы к плате и надежные / высоконадежные.
Разъем высокого тока/высокого тока. Подложка к подложке, подложка к кабелю, стойка и панель, методы релейного соединения, водонепроницаемый (IP67/IP68/X9K), гонт (заполнение смолы) совместимый, L / TUV сертифицированный. Помимо разъемов подложки, в комплект входят круглые, квадратные, стоечные и панельные разъемы.
Высокоскоростные разъемы для передачи данных от Board-to-Board, Board-to-Cable, External I / O, FPC / FFC (экранированный FFC / высокоскоростной FPC). Включаются прямоугольные, модульные, активные оптические кабели (AOC).
Герметичные соединители используются наружные, наружные / внутренние устройства, для электрических сигналов (круговое / проводное / на борту), оптического волокна и радиочастотного коаксиального кабеля. Электрические разъемы имеют диапазон сигнала высокого тока. Водонепроницаемость для IP67 / IP68. Продукты, сертифицированные или ожидающие сертификации UL / TUV / MIL, также доступны.
Сверхмалые низкопрофильные продукты Hirose с технологией высокоскоростной передачи значительно повышают гибкость дизайна носимых и мобильных устройств.
Hirose предлагает разъемы для высокоскоростной и высокочастотной передачи, необходимые для протоколов Интернет Вещей / M2M, умного дома и прочих устройств.
«Компактный» — это название игры, в которой участвует бытовая электроника. На основе передовых микротехнологий компания Hirose предлагает лучшие компактные, низкопрофильные и высокоскоростные разъемы, которые представляют собой оптимальные решения для обо
Передовые технологии Hirose и многочисленные вариации обеспечивают наилучшие решения для подключения.
<p>Hirose предлагает высоконадежные разъемы для датчиков и компьютеров, поддерживающих автономное вождение.</p>
Соединители с высокой термо- и вибростойкостью вносят свой вклад в добавочную стоимость силовых агрегатов.
Hirose предлагает различные разъемы, которые поддерживают постоянно развивающиеся информационно-развлекательные системы.
Поддержка сетевых соединений, жизненно важных для будущих автомобилей, с помощью наших технологий разъемов.
Наша технология связи вносит свой вклад в эволюцию автомобильного освещения.
Безопасность является первоочередной задачей в мире энергоснабжения, передачи электроэнергии, распределения и управления мощностью. Высоковольтные разъёмы компании HRS предлагают надежные и проверенные решения, которые способствуют повышению энергоэффекти
Автоматизированные производства и станки часто работают в тяжелых условиях экспуатации. HRS предлагает выскоконадежные решения, полностью удовлетворящие требованиям к малым, высокоскоростным и высокомощным производствам, необходимым для автоматизции прои
Промышленные роботы так же разнообразны как и условия и виды их применения. Hirose предлагает широкий спектр надёжных соединителей для таких целей.
Широко используемые в медицинском оборудовании разъемы Hirose привносят передовые технологии и высокую надёжность и отвечают строгим стандартам медицинского оборудования.
Компания HRS предлагает широкий выбор разъёмов для современных высокоскоростных и высокопроизводительных сетей связи. разъема компании Hirose поддерживают высокоскоростную передачу сигнала, защищены от воздействия окружающей среды / наружного воздуха и ра
Современные мобильные устройства и социальные сети постоянно развиваются. разъёмы компании HRS — это продвинутые решения для центров обработки данных, призванные удовлетворить растущие требования, предъявляемые к бортовым разъёмам для высокоскоростной пер
Компактные, лёгкие, высокоскоростные и высокоточные разъема Hirose предлагают оптимизированные решения для энергосбережения, сетевых систем управления и инновационных технологий, используемых в электрических и гибридных транспортных средствах.
Микрокоаксиальные разъемы, гибкие печаные платы и межплатные разъемы компании Hirose помогут делать Ваше изделие меньше, получить изображения высокой четкост и сохранить больший объем данных.
Компания HRS предлгает щирокий выбор разъемов для оргтехники. К ним относятся разъемы для высокскоростной передачи данных, высоконадежные FPC-разъемы и компактные разъемы для соединительных плат, которые улучшить дизайн и функционал офисного оборудования