2.4mm-TM Серия рекомендуемые
2.4mm Coaxial Connectors MIL Standard Compliant/Non-Reflective Terminator
Характеристики
2.4mm Coaxial Connectors MIL Standard Compliant/Non-Reflective Terminator
1. Non-reflective Terminator Supporting 0 to 50GHz
2. Small Size, Light Weight
3. Low V.S.W.R. & High Reliability
4. MIL Compliant (MIL-STD-348B)2.4mm Coaxial Terminator
Характеристики
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Terminator
- Отраслевой стандарт
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 50.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- Чувствительность
- Затухание
- Количество портов
- Тип разъема порта
- Тип 1 контакт разъема
- 2.4mm
- Тип 2 контакт разъема
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Золото
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Тип разъема Подробности
Основные области применения/категории продуктов
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.