BNC-TM Серия
BNC Coaxial Connector / Non-Reflective Terminator
Характеристики
BNC Coaxial Connector / Non-Reflective Terminator
1. 50Ω Impedance Matching Type, Coaxial Connector
2. Bayonet Lock Type
3. Applicable Cable
Compatible with coaxial cables having an outer diameter from ø3 to ø8
4. Applicable Standards
MIL-C-39012
IEC 60169-16
JIS C 5411
Previously registered on the Ministry of Defense specifications document DSP C 6206 (abolished in 2001).
5. RoHS2 Compliant
Характеристики
- Тип разъема
- Вилка, Джек
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 2.0, 3.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- Чувствительность
- Затухание
- Количество портов
- Тип разъема порта
- Тип 1 контакт разъема
- BNC
- Тип 2 контакт разъема
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Золото
- Цикл соединения и рассоединения
- Рабочая температура (макс.)
- 65 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -10 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Тип разъема Подробности
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.