BWA Серия
Conversion Adapter
Характеристики
Conversion Adapter
1. Use to connect different types of connectors.
2. Wide variety.
3. RoHS2 Compliant
Характеристики
- Тип разъема
- Адаптер
- Компоненты
- Общий тип
- SMA, BNC, MMCX, N, S, ML51, W.FL2, FL, N(75), PO(ST), UM, POD, PO51, C15 NF
- Отраслевой стандарт
- MIL, JIS, IEC
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Волновой импеданс
- 50.0, 75.0 Ω
- Частота (макс.)
- 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 12.4, 18.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- 1.05, 1.1, 1.2, 1.25, 1.3 Max.
- Количество контактов
- 1
- Цикл соединения и рассоединения
- 100, 200, 500, 1000, 10000
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие центрального контакта
- Золото
- Внешнее покрытие контакта
- Золото, Никель
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рабочая температура (макс.)
- 65, 85, 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55, -40, -30, -25, -10 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- N_Plug, S_Jack, S_Plug, BNC_Jack, BNC_Plug, N_Jack, N, S, BNC, SMA_Jack, SMA_Plug, SMA, UM_Plug, PO(ST)_Plug, PO(ST)_Jack, N(75)_Jack
- Тип 2 контакт разъема
- BNC_Jack, SMA_Jack, SMA_Plug, UM_Jack, SMA, POD_Plug, POD_Jack, SSMA, PO51_Plug, MMCX, ML51_Jack, MCX, SMP, FL_Plug, ML51_Plug, FL_Jack, C15 NF_Plug, W.FL2_Jack, W.FL2_Plug
- Возвратные потери
- Тип разъема Подробности
Основные области применения/категории продуктов
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.