CP Серия Планиурется снятие с производства
Характеристики
- Тип разъема
- Адаптер
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Волновой импеданс
- 50.0, 75.0 Ω
- Частота (макс.)
- 2.2, 2.6, 3.0, 12.5 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- 1.25, 1.3, 1.4 Max.
- Чувствительность
- Затухание
- Количество портов
- Тип разъема порта
- N, BNC
- Тип 1 контакт разъема
- N
- Тип 2 контакт разъема
- N
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Золото
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Рабочая температура (макс.)
- 70, 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -60, -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Тип разъема Подробности
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.