CTF Серия
Plastic D-Subminiature Shells (Accessories)
Характеристики
Plastic D-Subminiature Shells (Accessories)
1. The screw lock type ensures a strong and secure connection.
2. Accommodates both solder and crimp types with ease.
Характеристики
- Тип разъема
- Вилка, Гнездо, Другие
- Компоненты
- Cover case, Lock
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- D-sub
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- Цикл соединения и рассоединения
- Количество контактов
- 9, 15, 25, 37, 50
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Тип крепления
- Винт, Пружина
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
- Сторона крепления
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
- 60, 65, 70, 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55, -25 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип разъема Подробности
- Аксессуар, Чехол, Пробка
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.