DH Серия рекомендуемые
Характеристики
Компактный высокоскоростной интерфейсный разъем с и шагом 1 мм
1. Компактный дизайн.
2. Надежная конструкция.
3. Превосходное экранирование для защиты от ЭМП.
4. Широкий ассортимент.
5. Высокая скорость передачи данных.
Характеристики
- Тип разъема
- Вилка, Гнездо
- Компоненты
- Lock screw, Cover case, Clamp metal, Cover case screw, Dust cap
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- 2.5 Gbps
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- 48 hours h
- Цикл соединения и рассоединения
- 1000
- Количество контактов
- 17, 27, 37, 51
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 1.0 mm
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Винт, Защёлка
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 125.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой, Прямой угол
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Способ соединения проводов
- Пайка, IDC
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 28
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 28
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- 0
- Тип разъема Подробности
- Аксессуар, Чехол, Единица, Зажим кода
Основные области применения/категории продуктов
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.