DN Серия Планиурется снятие с производства
Характеристики
Новые D-sub интерфейсные разъёмы.
1. 2,54 мм шаг между контактми позволяет проектирование плат высокой плотности.
2. Надёжное соединение благодаря конструкции контактов, сделаных на основе нашей проверенной в эксплуатации серии SM (D sub-разъёма).
3. Тип соединения в одно касание обеспечивает быстрое сочленение и безупречную работу.
4. Вилка имеет компактный дизайн, который отвечает потребностям высокой плотности монтажа.
5. Крышка вилки выполнена способом литья из алюминия под давлением для защиты от электромагнитных помех и в сочетании с металлической оболочкой соединителя является идеальным решением для цепей с электромагнитной защитой.
6. Разъёмы предназначены для выводной пайки и снабжены зажимами для временного крепления разъёма на плате.
7. Тип IDC предназначен для стандартного шага ленты шлейфа 1,27 мм и доступен для двух типов жил: AWG26 и AWG28.
8. Контакты под обжимку предназначены под кабели от размера AWG26 до AWG28.
9. Вилка имеет вариант подсоединения кабеля под углом 90 градусов или прямо.
- Тип разъема
- Вилка, Гнездо, Другие
- Компоненты
- Cover case
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- 48 hours h
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Количество контактов
- 36, 50
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 2.54 mm
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Защёлка
- Номинальная сила тока
- 1.0, 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 200.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 280.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Расположение разъема
- Прямой, Прямой угол
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Способ соединения проводов
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип разъема Подробности
Основные области применения/категории продуктов
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.