Global icon

DX Серия

Connector for Half-Pitch Interface


Характеристики

Connector for Half-Pitch Interface

1. Compact size with a 1.27mm pitch.
2. To prevent damage to the set from static electricity during mating, the shell is designed to make contact before the contacts do.
3. The cable termination is IDC, compatible with 28 and 30 AWG.
4. Features a one-touch lock and screw lock mechanism.
5. Constructed using die casting for robustness and effective electromagnetic wave
shielding.

Список видео

  • Тип разъема
  • Вилка, Гнездо
  • Компоненты
  • Cover case, Dust cap
  • Способ крепления к панели
  • Винт
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
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • 48 hours h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 500, 1000
  • Количество контактов
  • 20, 28, 36, 50, 68, 80, 100
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • 1.27 mm
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Тип крепления
  • Винт, Защёлка
  • Номинальная сила тока
  • 0.5 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 125.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 175.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Тип монтажа
  • Метод сквозного отверстия
  • Расположение разъема
  • Прямой, Прямой угол
  • Сторона крепления
  • Стандартные на плате
  • Способ соединения проводов
  • IDC
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • 28, 30
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • 28, 30
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
  • Единица, Чехол, Аксессуар

Основные области применения/категории продуктов

Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.