FJ Серия рекомендуемые
Compact Optical Fiber In-Line Connector for Internal Connection (FJ-L)
Характеристики
Compact Optical Fiber In-Line Connector for Internal Connection (FJ-L)
1. Space- Saving
2. Can tie with wires.
3. Easy Mating with Bayonet Lock Design
4. Standard LC Connector Ferrules
5. Easy Assembly
Характеристики
- Тип разъема
- Вилка, Джек
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- Кабельная сборка
- No, Yes
- Длина провода
- 100 mm
- Рекомендован-ное оптоволокно
- MM-50/125,
- Материал оптоволокна
- Силикатное стекло
- Форма муфты
- Multi-mode
- Рабочая длина волны
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
- Покрытие контакта
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -10 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Тип разъема Подробности
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.