HMU Серия Планиурется снятие с производства
Характеристики
Волоконно-оптические соединители типа MU
1. Соответствуют требованиям стандартов IEC 61754-6 и JIS C 5983. Сертифицированный разъём для применения в телеком оборудовании NTT Docomo.
2. Удовлетворяет уровень воспламеняемости UL94V-0
3. Разъёмы объединительных плат
- разъём MU для объединительных плат имеет механизм самоблокировки, который не передаёт усилие к задней панели, когда волоконно-оптические разъёмы подключены с обеих сторон
- боковые разъёмы задней панели могут быть удалены или вставлены, обе стороны соединяются
4. Широкий выбор различных типов адаптеров
5. Упрощённая конструкция вилки и розетки имеет чрезвычайно малый размер (длина вилки только 13,75 мм)
6. MU серия предназначена для соединения внутри оборудования
1. Соответствуют требованиям стандартов IEC 61754-6 и JIS C 5983. Сертифицированный разъём для применения в телеком оборудовании NTT Docomo.
2. Удовлетворяет уровень воспламеняемости UL94V-0
3. Разъёмы объединительных плат
- разъём MU для объединительных плат имеет механизм самоблокировки, который не передаёт усилие к задней панели, когда волоконно-оптические разъёмы подключены с обеих сторон
- боковые разъёмы задней панели могут быть удалены или вставлены, обе стороны соединяются
4. Широкий выбор различных типов адаптеров
5. Упрощённая конструкция вилки и розетки имеет чрезвычайно малый размер (длина вилки только 13,75 мм)
6. MU серия предназначена для соединения внутри оборудования
Характеристики
- Тип разъема
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Рекомендован-ное оптоволокно
- Материал оптоволокна
- Форма муфты
- Рабочая длина волны
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
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Тип разъема Подробности
Основные области применения/категории продуктов
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.