HNC Серия
2.5mm Pitch Connector for Discrete Wire Connection
Характеристики
2.5mm Pitch Connector for Discrete Wire Connection
1. Positive Lock
2. Low Profile
3. Mechanism to Prevent Misinsertion
4. Tin and Gold Plating Variations Available
Характеристики
- Тип разъема
- Розетка, Гнездо, Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12
- Номинальная сила тока
- 2.0, 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 2.5 mm
- Шаг контактов
- 2.5 mm
- Длина разъема
- 12.4, 12.5, 14.9, 15.0, 17.4, 17.5, 19.9, 20.0, 22.5, 27.4, 27.5, 35.5, 37.0 mm
- Ширина разъема
- 4.3, 4.5, 8.0 mm
- Высота разъема
- 4.3, 8.0, 15.2 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой, Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 30, 50
- Покрытие контакта
- Золото, Олово
- Толщина покрытия
- 0.2, 0.3, 1.0, 2.0 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 26, 30
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 22, 26
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
- Способ крепления к панели
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Тип разъема Подробности
Основные области применения/категории продуктов
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.