Global icon

HRM Серия


Характеристики

MIL/IEC Standard SMA Connector

1. High Performance
2. Small Size, Light Weight and Robust
3. High Reliability
4. Vriations
5. RoHS2 Compliant

  • Тип разъема
  • Вилка, Гнездо, Джек, Адаптер, Другие
  • Компоненты
  • Общий тип
  • SMA
  • Отраслевой стандарт
  • MIL, IEC
  • Влагозащита
  • Кабельная сборка
  • No, Yes
  • Длина провода
  • 500 mm
  • Волновой импеданс
  • 50.0 Ω
  • Частота (макс.)
  • 1.0, 3.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 12.0, 12.4, 18.0, 20.0 GHz
  • КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
  • 1.2, 1.3, 1.4 Max.
  • Количество контактов
  • 1
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 100, 1000
  • Тип монтажа
  • Метод сквозного отверстия
  • Расположение разъема
  • Прямой, Прямой угол
  • Покрытие центрального контакта
  • Золото
  • Внешнее покрытие контакта
  • Золото, Никель, Пассивировать
  • Рекомендованный коаксиальный кабель
  • 0.085 дюймовый полугибкий кабель, 0.085 дюймовый полужёсткий кабель, 0.141 дюймовый полужёсткий кабель, 1.5D-2V, 1.5D-2W, 1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-HQEV, 1.5D-HQEW, RG-142B/U, RG-405, RG-55/U, 1.6mm Semi-Rigid Cable
  • Внешний диаметр провода
  • 2.9 mm
  • Способ соединения проводов
  • Пайка
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Экранированный диаметр
  • Диаметр центрального проводника
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • 0.141 inch Semi-rigid cable, RG-142B/U, RG-55/U, 0.085 inch Semi-flexible cable, Flexible cable, 0.085 inch Semi-rigid cable, 1.6 mm Semi-rigid cable, 1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-2W, 1.5D-2V
  • Рабочая температура (макс.)
  • 85, 125 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -55, -30 ℃
  • Направление монтажа
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цвет провода
  • Black
  • Тип 1 контакт разъема
  • Jack, Plug
  • Тип 2 контакт разъема
  • Jack, Plug, SMA-compatible Push-on Plug
  • Возвратные потери
  • Тип разъема Подробности
  • Гнездо вилки, Аксессуар

Основные области применения/категории продуктов

Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.