HRM-TM Серия
Характеристики
MIL/IEC Standard SMA Connector (Terminator)
1. High Performance
2. Small Size, Light Weight and Robust
3. High Reliability
4. Vriations
5. RoHS2 Compliant
Характеристики
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 18.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- 1.1, 1.15 Max.
- Чувствительность
- Затухание
- Количество портов
- Тип разъема порта
- Тип 1 контакт разъема
- SMA
- Тип 2 контакт разъема
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Цикл соединения и рассоединения
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Тип разъема Подробности
Основные области применения/категории продуктов
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.