H/MS Серия Планиурется снятие с производства
Характеристики
[Планиурется снятие с производства]
Круглые разъемы, соответствующие техническим требованиям TÜV и MIL.
1. Совместимость с изделиями, соответствующими стандарту MIL.
2. В разъемах, соответствующих требованиям TÜV, предусмотрена схема заземления.
3. Водонепроницаемые.
Как отдельные разъемы сами по себе, так и соединенные со штекером, соответствуют требованиям IP67F и IP68F.
IP67: погружение в воду на глубину 1 м в течение 30 минут.
IP68: погружение в воду на глубину 2 м в течение 14 дней.
Характеристики
- Тип разъема
- Вилка, Гнездо, Контакт
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- MIL, DIN
- Стандарты безопасности
- UL, TÜV
- Эксплуатационные характеристки
- Номинальная сила тока
- 2.0, 13.0, 23.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 500.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 500.0, 700.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество контактов
- 4, 17, 19
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- IP 68F
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 2000, 2250 V Max.
- Тип крепления
- Винт
- Способ соединения проводов
- Пайка, Обжим
- Внешний диаметр провода
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- No
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Серебро
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- Материал оболочки
- Металл
- Тип покрытия кожуха
- Тип разъема Подробности
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.