Global icon

IX Серия рекомендуемые

[ix Industrial™] IEC Standard Compliant Next-Generation Industrial Transmission Connector


Характеристики

[ix Industrial™]
IEC Standard Compliant  Next-Generation Industrial Communication Connector

Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery.
IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant
Compact, robust and supports high speeds
High EMC resistance


1. Smaller Size, Greater Design Freedom
2. Breakage Prevention
3. Supports a Wide Range of Transmission Speeds
4. Ethernet and others
5. Superior Noise Resistance
6. Easy, but Provides a Reliable Connection
7. THR (Through-Hole Mounting) Compatible
8. Field-assembly type is also available that can be used with standard tools.
  *Field-Assembly Plug only

 

Compact Waterproof Push-Pull Type
Compact, robust, high-speed, waterproof, and dustproof
High EMC resistance

1. IP65, IP67 Compliant
2. Push-Pull Lock
3. Supports High-Density Mounting
4. Compatible with All Receptacle Types

 

Splashproof Cover Type
1. Splashproof/Dustproof -IP54 when mated
2  High mounting density -15mm mounting pitch
3  Compatible with all ix Industrial™ receptacle types

Список видео



ix Industrial™ special page

ix Industrial™ special page

The ix Industrial™ connector features small robust design for use in industrial environments. The high-speed transmission design contributes to equipment evolution and smart manufacturing applications.

  • Тип разъема
  • Вилка, Гнездо, Джек, Адаптер
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Винт
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Общий тип
  • Отраслевой стандарт
  • IEC 61076-3-124
  • Стандарты безопасности
  • UL, C-UL/CSA
  • Эксплуатационные характеристки
  • CAT6A
  • Скорость передачи данных
  • 10.0 Gbps
  • Влагозащита
  • IP 65, IP 67
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • 48 h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 100, 750, 5000
  • Количество контактов
  • 8, 10
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • 1.0 mm
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Тип крепления
  • Нажим-тяга, Защёлка
  • Номинальная сила тока
  • 3.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 50.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 60.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Тип монтажа
  • SMT
  • Расположение разъема
  • Прямой, Прямой угол
  • Сторона крепления
  • Стандартные на плате
  • Способ соединения проводов
  • Пайка, IDC
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • 22, 24, 25, 28, 30
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • 22, 24, 26, 30
  • Минимальное сечение провода (мм2)
  • Максимальное сечение провода (мм2)
  • Рабочая температура (макс.)
  • 70, 85 ℃
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
  • Аксессуар

Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.