JR Серия Планиурется снятие с производства
Характеристики
Лёгкие цилиндрические разъёмы
1. Соответствуют стандарту JIS C 5432
2. Диаметр корпуса: 13, 16, 21 и 25 мм
3. Разнообразие контактов: от 3 до 26
4. Рабочий ток: от 3 А до 30 А на контакт
					Характеристики
				- Тип разъема
 - Вилка, Аксессуар
 - Компоненты
 - Cap
 - Общий тип
 - Отраслевой стандарт
 - JIS
 - Стандарты безопасности
 - Эксплуатационные характеристки
 - Номинальная сила тока
 - 5.0 A
 - Номинальный ток другое
 - Номинальное напряжение (AC)
 - AC 250.0 V
 - Номинальное напряжение (AC) другое
 - Номинальное напряжение (DC)
 - DC 350.0 V
 - Номинальное напряжение (DC) другое
 - Количество контактов
 - 14
 - Заметки по числу позиций
 - Размер корпуса (мм)
 - Рабочая температура (макс.)
 - 85 ℃
 - Рабочая температура (мин.)
 - -25 ℃
 - Направление монтажа
 - Плавающий диапазон(XY)(мм)
 - Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
 - Влагозащита
 - Сопротивление контакта
 - Выдерживаемое напряжение
 - 1000 V Max.
 - Тип крепления
 - Винт, Байонетное Соединение
 - Способ соединения проводов
 - Пайка
 - Внешний диаметр провода
 - 11.0 mm
 - Цикл соединения и рассоединения
 - 500
 - Защита от касания пальцами
 - No
 - Металлические экраны
 - No
 - Тип монтажа
 - Покрытие контакта
 - Серебро
 - Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
 - Материал оболочки
 - Металл
 - Тип покрытия кожуха
 - Никель
 - Тип разъема Подробности
 
Основные области применения/категории продуктов
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.