Global icon

JR-W Серия


Характеристики

Водонепроницаемые круглые разъемы

1. Водонепроницаемый
Серия JR-W - это прочная, водонепроницаемая серия разъемов с классом защиты IPX7 и IPX8 в сопряженном состоянии.
2. Коррозионная стойкость
Внешняя оболочка покрыта металлом для повышения коррозионной стойкости, что позволяет использовать этот соединитель в различных условиях.

 

  • Тип разъема
  • Вилка, Гнездо, Контакт, Другие
  • Компоненты
  • Clamp metal, Cap, CAP
  • Общий тип
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • UL, TÜV
  • Эксплуатационные характеристки
  • Номинальная сила тока
  • 3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 100.0, 250.0, 300.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 140.0, 350.0, 420.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество контактов
  • 3, 4, 5, 7, 10, 24
  • Заметки по числу позиций
  • Размер корпуса (мм)
  • 25, 13, 16, 21 mm
  • Рабочая температура (макс.)
  • 85 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -25 ℃
  • Направление монтажа
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Влагозащита
  • IPX7, IP X8
  • Сопротивление контакта
  • 3.0, 5.0 mΩ Max.
  • Выдерживаемое напряжение
  • 1000, 3000 V Max.
  • Тип крепления
  • Винт
  • Способ соединения проводов
  • Пайка, Обжим
  • Внешний диаметр провода
  • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0 mm
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 100, 500
  • Защита от касания пальцами
  • No
  • Металлические экраны
  • No
  • Тип монтажа
  • Покрытие контакта
  • Серебро
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • 500 h
  • Материал оболочки
  • Металл
  • Тип покрытия кожуха
  • Никель, Хром
  • Тип разъема Подробности
  • Зажим кода, Аксессуар

Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.