LX Серия
Характеристики
Ультранизкопрофильные интерфейсные разъёмы с высотой монтажа 2,0 мм
1. Низкий профиль на печатной плате
2. Прочная конструкция
3. Высокая надёжность контакта (5000 соединений)
4. Последовательное соединение контактов (земля первая)
5. Конструкция не позволяет неправильный втык вилки
6. Надёжний механизм защёлкивания вилки
7. Соответствует стандарту RoHS
1. Низкий профиль на печатной плате
2. Прочная конструкция
3. Высокая надёжность контакта (5000 соединений)
4. Последовательное соединение контактов (земля первая)
5. Конструкция не позволяет неправильный втык вилки
6. Надёжний механизм защёлкивания вилки
7. Соответствует стандарту RoHS
Характеристики
- Тип разъема
- Вилка, Гнездо
- Компоненты
- Bushing
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- 48 hours h
- Цикл соединения и рассоединения
- 5000
- Количество контактов
- 12, 16, 20
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Защёлка
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой, Прямой угол
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Способ соединения проводов
- Пайка
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рабочая температура (макс.)
- 70 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип разъема Подробности
- Аксессуар
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.