MMCX Серия рекомендуемые
Характеристики
Ultra-small Push-on Coaxial Connector
1. Push-on System for Easy Attachment and Removal
2. Applicable Cable
RG Type High Frequency Coaxial Cable
・RG-178B/U (ø1.8)
・RG-316/U (ø2.59 Max.)
Extra-fine Fluororesin Cable
・Single Shielded Cable(ø1.13,ø1.37,ø1.48)
・Double Shielded Cable(ø1.32)
Semi-flexible Cable
・External conductor diameter equivalent to 0.085 inches
(With jacket finishing diameter is ø2.5)
・External conductor diameter equivalent to 0.047 inches
(With jacket finishing diameter is ø1.44)
3. Double-ended Cable Assembly with Other Hirose Series
4. High Frequency Characteristics
Guaranteed frequency : DC to 8GHz
(The guaranteed frequency of some parts is DC to 6GHz.)
5. Two Types of Plugs Available
6. RoHS2 Compliant
- Тип разъема
- Вилка, Гнездо, Джек
- Компоненты
- Общий тип
- MMCX
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- No, Yes
- Длина провода
- 100, 150, 200, 300, 400, 500 mm
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 6.0, 8.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- Количество контактов
- 1
- Цикл соединения и рассоединения
- 100, 500
- Тип монтажа
- SMT, Метод сквозного отверстия
- Расположение разъема
- Прямой, Прямой угол
- Покрытие центрального контакта
- Золото
- Внешнее покрытие контакта
- Золото
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- RG-178B/U, RG-316/U
- Внешний диаметр провода
- 1.32, 1.37, 2.4 mm
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Gray, Brown, Black
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Возвратные потери
- Тип разъема Подробности
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.