Global icon

MT Серия

Waterproof, Power and Signal Hybrid Connector with Lever for Compact Motors


Характеристики

Waterproof, Power and Signal Hybrid Connector with Lever for Compact Motors

 

1  Lever lock delivers easy operation

2  Power/signal hybrid contributes to space-saving in motor
3  Provides vibration resistance needed in motors

4  IP67 waterproof (when mated)

5  Wide variety to suit multiple application needs

6  Safety Standard Compliant (UL, C-UL/CSA)

Список видео

  • Тип разъема
  • Вилка, Гнездо, Контакт
  • Компоненты
  • 6, 8pos. Male crimp case, 8pos. Female crimp case, 6pos. Female crimp case, Receptacle cover case, Plug cover case
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Общий тип
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • UL, C-UL/CSA
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • Влагозащита
  • IP 67
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 200
  • Количество контактов
  • 6, 8, 14
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Тип крепления
  • Запирающий рычаг
  • Номинальная сила тока
  • 1.0, 7.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 100.0, 500.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Тип монтажа
  • Расположение разъема
  • Прямой, Прямой угол
  • Сторона крепления
  • Способ соединения проводов
  • Обжим
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • 22, 26
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • 18, 24
  • Минимальное сечение провода (мм2)
  • Максимальное сечение провода (мм2)
  • Рабочая температура (макс.)
  • 105 ℃
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
  • Корпус, Чехол

Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие