Global icon

N Серия


Характеристики

N Type Coaxial Connectors

1. 50Ω Impedance Matching Type, Coaxial Connector
2. Highly Impedance Matching (Up to 10GHz)
3. Applicable Standards
   MIL- C- 39012
   IEC 60169- 16
   JIS C 5411

  • Тип разъема
  • Вилка, Гнездо, Джек, Адаптер
  • Компоненты
  • Общий тип
  • N
  • Отраслевой стандарт
  • MIL, JIS, IEC
  • Влагозащита
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Волновой импеданс
  • 50.0 Ω
  • Частота (макс.)
  • 4.0, 6.0, 10.0 GHz
  • КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
  • 1.2 Max.
  • Количество контактов
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 500, 5000
  • Тип монтажа
  • Расположение разъема
  • Прямой, Прямой угол
  • Покрытие центрального контакта
  • Золото, Серебро
  • Внешнее покрытие контакта
  • Никель, Серебро
  • Рекомендованный коаксиальный кабель
  • 1.5D-2W, 1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-HQEW, 2.5D-Q.SUPER, 2.5D-HQEW, UT-141A
  • Внешний диаметр провода
  • Способ соединения проводов
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Экранированный диаметр
  • Диаметр центрального проводника
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Рабочая температура (макс.)
  • 60, 85 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -55, -30 ℃
  • Направление монтажа
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цвет провода
  • Тип 1 контакт разъема
  • N, N-Plug
  • Тип 2 контакт разъема
  • N, N-Plug
  • Возвратные потери
  • Тип разъема Подробности

Основные области применения/категории продуктов

Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие