POD Серия
Характеристики
Вставной коаксиальный разъем
1. Небольшие размеры и высокая производительность
① По сравнению с разъемом SMA для диапазона СВЧ-диапазона (наша серия HRM) он уменьшен примерно до 70%, а диапазон рабочих частот широкополосный до 8 ГГц.
② Поскольку деталь фитинга имеет деталь пружинного механизма, которая может выдерживать достаточное прокалывание, она обладает высокой стабильностью и надежностью, эквивалентной прочности винтового соединителя.
2. Простое крепление и отсоединение
to Для отсоединения и прикрепления практически не требуется времени, это можно сделать практически мгновенно, а надежное соединение может быть подтверждено звуком замка.
it Так как его можно прикрепить и отсоединить с помощью пальцы, нет необходимости предоставлять такие инструменты, как гаечный ключ и динамометрический ключ.
3. Подходит для различных коаксиальных кабелей.
① Подходит в качестве концевого разъема широко используемого полужесткого кабеля диаметром 0,085 дюйма, соответствующего миниатюризации частей схемы.
② Подходит для гибких кабелей, таких как 1,5D - 2 В, 2,5 D - 2 В и т. Д.
1. Небольшие размеры и высокая производительность
① По сравнению с разъемом SMA для диапазона СВЧ-диапазона (наша серия HRM) он уменьшен примерно до 70%, а диапазон рабочих частот широкополосный до 8 ГГц.
② Поскольку деталь фитинга имеет деталь пружинного механизма, которая может выдерживать достаточное прокалывание, она обладает высокой стабильностью и надежностью, эквивалентной прочности винтового соединителя.
2. Простое крепление и отсоединение
to Для отсоединения и прикрепления практически не требуется времени, это можно сделать практически мгновенно, а надежное соединение может быть подтверждено звуком замка.
it Так как его можно прикрепить и отсоединить с помощью пальцы, нет необходимости предоставлять такие инструменты, как гаечный ключ и динамометрический ключ.
3. Подходит для различных коаксиальных кабелей.
① Подходит в качестве концевого разъема широко используемого полужесткого кабеля диаметром 0,085 дюйма, соответствующего миниатюризации частей схемы.
② Подходит для гибких кабелей, таких как 1,5D - 2 В, 2,5 D - 2 В и т. Д.
Характеристики
- Тип разъема
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Волновой импеданс
- Частота (макс.)
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- Количество контактов
- Цикл соединения и рассоединения
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Покрытие центрального контакта
- Внешнее покрытие контакта
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рабочая температура (макс.)
- Рабочая температура (мин.)
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Возвратные потери
- Тип разъема Подробности
Основные области применения/категории продуктов
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.