RM Серия
Multi-contact Compact Circular Connectors
Характеристики
Многоконтактный цилиндрический разъём
1. Разнообразие из 5 размеров диаметра оболочки (12, 15, 21, 24, и 31 мм)
2. Разнообразие количества контактов (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 31, и 40)
3. Имеется разновидность в водонепроницаемом исполнении.
4. Различные механизмы соединения: (резьбовое, байонетное или быстроразъёмные)
5. Доступны различные виды аксессуаров.
Характеристики
- Тип разъема
- Вилка, Гнездо, Джек, Контакт, Инструмент, Другие, Аксессуар
- Компоненты
- Cap, Flange, Strain releaf
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Номинальная сила тока
- 5.0, 10.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 350.0, 500.0, 600.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 490.0, 700.0, 840.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество контактов
- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- 12, 15, 21, 31, 24 mm
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- Сопротивление контакта
- 2.0, 4.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 1000, 1500, 1800 V Max.
- Тип крепления
- Винт, Байонетное Соединение, Push-on защёлка
- Способ соединения проводов
- Пайка, Обжим
- Внешний диаметр провода
- 8.0, 9.0, 11.5, 15.0 mm
- Цикл соединения и рассоединения
- 2000
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Покрытие контакта
- Серебро
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- Материал оболочки
- Металл, Резина
- Тип покрытия кожуха
- Никель, Хром
- Тип разъема Подробности
- Аксессуар
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Другие
- Harness Manufacturer Partner List - English [RM_Harness Manufacturer Partner List_Harness-Partner-DB.xlsx: 37 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей