RM-W Серия
Характеристики
Миниатюрные водонепроницаемые разъёмы многоцелевого применения с различным количеством выводов
1. Разнообразие вариантов (от 2-х до 55 контактов).
2. Водонепроницаемая структура (класс IP68).
3. Кабельная вилка может быть прямой или угловой.
Характеристики
- Тип разъема
- Вилка, Гнездо, Джек, Другие
- Компоненты
- Clamp metal
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Номинальная сила тока
- 5.0, 10.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 350.0, 500.0, 600.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 490.0, 700.0, 840.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество контактов
- 2, 4, 8, 10, 12, 15, 20, 40
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- 15, 21, 24, 31, 13 mm
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- IPX7, IP X8
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 1000, 1500, 1800 V Max.
- Тип крепления
- Винт
- Способ соединения проводов
- Пайка
- Внешний диаметр провода
- 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0 mm
- Цикл соединения и рассоединения
- 2000
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Золото, Серебро
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- 48, 500 h
- Материал оболочки
- Металл
- Тип покрытия кожуха
- Никель, Хром
- Тип разъема Подробности
- Зажим кода
Основные области применения/категории продуктов
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.