- Тип разъема
- Вилка, Гнездо, Джек, Адаптер
- Компоненты
- Общий тип
- RP-SMA
- Отраслевой стандарт
- FCC
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- No, Yes
- Длина провода
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 6.0, 18.0, 26.5 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- 1.3, 1.4 Max.
- Количество контактов
- Цикл соединения и рассоединения
- 500, 1000
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой, Прямой угол
- Покрытие центрального контакта
- Золото
- Внешнее покрытие контакта
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- Способ соединения проводов
- Пайка
- Мин. диаметр изоляции провода
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рабочая температура (макс.)
- 85, 90, 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55, -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- SMA, RP-SMA
- Тип 2 контакт разъема
- RP-SMA
- Возвратные потери
- Тип разъема Подробности
- Линейный адаптер
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.