Global icon

SMP Серия рекомендуемые

SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant


Характеристики

SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant

1. Excellent High Frequency performance
2. Easy push-on lock
3. Wide variations
4. MIL Standard compliant (MIL-STD-348B)
5. RoHS2 compliant
6. Halogen-free

  • Тип разъема
  • Гнездо, Джек, Адаптер
  • Компоненты
  • Общий тип
  • SMA, SMP
  • Отраслевой стандарт
  • MIL
  • Влагозащита
  • Кабельная сборка
  • No, Yes
  • Длина провода
  • 100, 200, 300, 500 mm
  • Волновой импеданс
  • 50.0 Ω
  • Частота (макс.)
  • 18.0, 30.0, 40.0 GHz
  • КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
  • 1.5 Max.
  • Количество контактов
  • 1
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 100, 500, 1000
  • Тип монтажа
  • Расположение разъема
  • Прямой, Прямой угол
  • Покрытие центрального контакта
  • Золото
  • Внешнее покрытие контакта
  • Золото
  • Рекомендованный коаксиальный кабель
  • 0.085 дюймовый гибкий кабель
  • Внешний диаметр провода
  • 1.44, 2.5 mm
  • Способ соединения проводов
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Экранированный диаметр
  • Диаметр центрального проводника
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Рабочая температура (макс.)
  • 125 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -55 ℃
  • Направление монтажа
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цвет провода
  • Blue, Green
  • Тип 1 контакт разъема
  • SMP, SMA, SMP(FD), SMP(SB)
  • Тип 2 контакт разъема
  • SMP, 2.92mm
  • Возвратные потери
  • Тип разъема Подробности

Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.