SMP-TM Серия рекомендуемые
SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant / Non-reflective Terminator
Характеристики
SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant/Non-reflective Terminator
1. Excellent High Frequency performance
2. Easy push-on lock
3. Wide variations
4. MIL Standard compliant (MIL-STD-348B)
5. RoHS2 compliant
6. Halogen-free
Характеристики
- Тип разъема
- Джек
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 30.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- Чувствительность
- Затухание
- Количество портов
- Тип разъема порта
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Золото
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Тип разъема Подробности
Основные области применения/категории продуктов
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.